BIS0166

Abandonné

Supports de données UHF (860...960 MHz)

Code typographique:

BIS U-153-M0/CAA

Ce produit est actuellement indisponible dans notre boutique en ligne. Veuillez nous contacter.

Demande de contact

non disponible

Groupe de produits
UHF (860…960 MHz)
Fréquence de travail
860…960 MHz
Dimensions
9 x 113 mm
Type de mémoire
EEPROM
Données utilisateur, lire/écrire
32 Bit
Mémoire EPC, lire/écrire
128 Bit
Mémoire TID, en lecture seule
96 Bit
Forme d'antenne
Dipôle
Montage
metal-free (clear zone)
Température de stockage
-20...80 °C
Température ambiante
-20...80 °C
Matériau du boîtier
Papier
Homologation / conformité
CE
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Élimination

Aucun accessoire recommandé n'est disponible.
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-02
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02