BIS0178

Supports de données UHF (860...960 MHz)

Code typographique:

BIS U-142-A0/C1M-GY

Chargement...
Groupe de produits
UHF (860…960 MHz)
Fréquence de travail
902…928 MHz
Dimensions
Ø 17.2 x 14 mm
Type de mémoire
EEPROM
Données utilisateur, lire/écrire
512 Bit
Mémoire EPC, lire/écrire
96 Bit
Mémoire TID, en lecture seule
64 Bit
Forme d'antenne
Dipôle
Montage
on metal
Température de stockage
-25...95 °C
Température ambiante
-25...85 °C
Matériau du boîtier
PA 12, GF30
Classe de protection
IP68
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Élimination

Aucun accessoire recommandé n'est disponible.
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-02
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02