BIS01C1

Têtes de lect./écrit. et antennes UHF (860...960 MHz)

Code typographique:

BIS VU-320-CB-S4

Chargement...
Groupe de produits
UHF (860…960 MHz)
Fréquence de travail
916,3 MHz
Homologation radio
Israël
Dimensions
130 x 50.5 x 130 mm
Forme d'antenne
Patch
Polarisation
circulaire
Puissance de sortie réglable
7 dBm…26 dBm (5 mW…400 mW)
Raccordement
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
Matériau du boîtier
PC, revêtu
ABS, Zinc, Moulé sous pression, (Connecteur)
Interface
RS485
Tension d'emploi Ub
24 V DC LPS Class 2
Température ambiante
-20...55 °C
Classe de protection
IP54
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
MOC
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Supports de données

Multi-frequency processors

Fixations pour systèmes RFID

Câbles de liaison

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01