BLT000C

Abandonné

Détecteurs de luminescence

Code typographique:

BLT 31M-002-U-S92

Chargement...

disponible sur demande

Série
31M
Dimensions
24.1 x 58.4 x 71.1 mm
Interface
Analogique, tension 0…5 V
PNP/NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Fonction d'entrée
Activation / désactivation blocage des touches
Principe de fonctionnement
Détecteurs électroluminescents
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, focalisé
Caractéristique faisceau
focalisé
Type de lumière
Lumière ultraviolette
Taille du spot lumineux
Ø 16 mm à 300 mm
Portée
0...300 mm
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle
Matériau du boîtier
Zinc, Moulé sous pression, peint
Face sensible, matériau
Verre
Tension d'emploi Ub
10...24 VDC
Homologation / conformité
cETLus
CE
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • End of Life Announcement

  • Élimination

Blocs d'alimentation Heartbeat avec interface IO-Link

Blocs d'alimentation pour montage sur rail DIN

ECLASS 10.1
27-27-09-08
ECLASS 11.0
27-27-09-08
ECLASS 5.1.4
27-27-09-08
ECLASS 6.2
27-27-09-08
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-08
eCl@ss 9.0
27-27-09-08
eCl@ss 9.1
27-27-09-08