BML05RP

Système de mesure de déplacement absolu

Code typographique:

BML-S1G0-S7ED-M5EG-D0-S284

Chargement...
Dimensions
16 x 18.5 x 80.3 mm
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 12-polaire
Matériau du boîtier
Zinc moulé sous pression, nickelé, chromé
Interface
SSI;Analogique sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
Plage de mesure
48 m
Résolution
1 µm
Distance de lecture
0.01...0.8 mm
Tension d'emploi Ub
4.75...5.25 VDC/10...28 VDC
Température ambiante
-20...70 °C
Sens de déplacement
dans le sens longitudinal par rapport à la bande magnétique
Codage interface
Binaire
Homologation / conformité
cURus
CE
UKCA
Safety
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Élimination

Accessoires obligatoires

Bandes magnétiques avec codage incrémental ou absolu

Accessoires mécaniques

Câbles de raccordement

Electrical accessories

ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-05
eCl@ss 8.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05