BNI00HT
Modules réseau pour Ethernet/IP
Code typographique:
BNI EIP-508-005-R015
- Interface
- EtherNet/IP
- Tension d'emploi Ub
- 18...30.2 VDC
- Connexion (COM 1)
- M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
- Connexion (COM 2)
- M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
- Connexion (alimentation en tension IN)
- 7/8"-Connecteur mâle, 4-pôles
- Connexion (alimentation en tension OUT)
- 7/8"-Connecteur femelle, 4-pôles
- Connexion emplacements
- 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
- Entrées numériques
- 16x PNP, type 3
- Sorties numériques
- 16x PNP
- Entrées/sorties configurables
- oui
- Courant de sortie max.
- 2 A
- Courant total US, capteur
- 9.0 A
- Courant total UA, actionneur
- 9.0 A
- Matériau du boîtier
- PPS
- Dimensions
- 68 x 42.9 x 226 mm
- Température ambiante
- -5...70 °C
- Classe de protection CEI 60529
- IP67
- Interfaces supplémentaires
- 8x IO-Link
- Version IO-Link
- 1.1
- Classe port
- Type A
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Bloc de fonction (FB)
-
Fichier de description d'appareil Ethernet/IP (EDS)
-
Certificat
-
Déclaration de conformité
-
Installation/Assembly manual
-
Notice d'emploi
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- [email protected] 4.1
- 27-25-01-01
- [email protected] 5.1.3
- 27-24-26-04
- [email protected] 6.0
- 27-24-26-02
- [email protected] 8.1
- 27-24-26-02
- [email protected] 9.0
- 27-24-26-04
- [email protected] 9.1
- 27-24-26-02