BNS027A
Interrupteurs de position multipistes mécaniques
Code typographique:
BNS 819-B02-D16-61-30-10
- Dimensions
- 79 x 60 x 63 mm
- Matériau du boîtier
- Aluminium, anodisé
- Nombre d'éléments de sortie
- 2x Toit
- Version
- Contact à ressort
- Principe actif
- 1-2. Élément de sortie: mécanique
- Courant permanent
- 1-2. Élément de sortie: 6 A
- Tension d'emploi nominale Ue
- 1-2. Élément de sortie: 250 V AC
- Montage
- vertical
- Direction d’approche
- dans l'axe longitudinal, parallèle à la surface de vissage
- Vitesse d'approche
- 1-2. Élément de sortie: 40 m/min
- Entraxe entre contacts
- 16 mm
- Type de raccordement
- 1-2. Élément de sortie: Borne à vis
- Température ambiante
- -5...85 °C
- Classe de protection
- IP67
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
CCC
WEEE
-
Fiche de données
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-02
- ETIM 4.0
- EC001829
- ETIM 5.0
- EC001829
- ETIM 6.0
- EC001829
- ETIM 7.0
- EC001829
- UNSPSC 11
- 41111900
- UNSPSC 7.0901
- 41111900
- eCl@ss 4.1
- 27-27-06-06
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-06-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-06-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-06-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-06-02