BNS03A6
Interrupteurs de position multipistes inductifs
Code typographique:
BNS 816-B05-THA-16-602-11
- Dimensions
- 120 x 120 x 87 mm
- Matériau du boîtier
- Aluminium, anodisé
- Version
- Inductif
- Principe actif
- 1-5. Élément de sortie: inductif
- Portée
- 5 mm
- Fréquence de commutation
- 1-5. Élément de sortie: 500 Hz
- Courant permanent
- 1-5. Élément de sortie: 0.13 A
- Tension d'emploi nominale Ue
- 1-5. Élément de sortie: 24 V DC
- Montage
- vertical
- Entraxe entre contacts
- 16 mm
- Type de raccordement
- 1-5. Élément de sortie: Borne à vis
- Température ambiante
- -25...70 °C
- Classe de protection
- IP67
- Homologation / conformité
-
CE
WEEE
-
Fiche de données
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-02
- ETIM 4.0
- EC001829
- ETIM 5.0
- EC001829
- ETIM 6.0
- EC001829
- ETIM 7.0
- EC001829
- UNSPSC 11
- 41111900
- UNSPSC 7.0901
- 41111900
- eCl@ss 4.1
- 27-27-06-06
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-06-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-06-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-06-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-06-02