Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs d'inclinaison à 1 axe et à 2 axes
Principe de mesure
Système de mesure MEMS
Axes de mesure
1
Plage de mesure
-15...15°
Tension d'emploi Ub
12...30 VDC
Interface
Analogique, tension 0…10 V
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BSI R65K0-XA-MXS015-S115 | BSI Q41K0-XA-MXS015-S92 | |
|
-
Prix de catalogue
|
430.30 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Principe de mesure | Système de mesure MEMS | Système de mesure MEMS |
|---|---|---|
| Axes de mesure | 1 | 1 |
| Plage de mesure | -15...15° | -15...15° |
| Tension d'emploi Ub | 12...30 VDC | 12...30 VDC |
| Interface | Analogique, tension 0…10 V | Analogique, tension 0…10 V |
| Résolution | ≤ 0.01 ° | ≤ 0.09 ° |
| Précision | ±0.2° | ±1.0° |
| Raccordement | Connecteur, M12x1 | Connecteur, M12x1 |
| Matériau du boîtier | Plastique | Plastique |
| Température ambiante | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Classe de protection | IP67 |
IP67 IP69 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Texte additionnel | Centrage possible sur 360° en position verticale | Centrage possible sur 360° en position verticale |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible