BSP00W2

Abandonné

Capteurs de pression affleurants

Code typographique:

BSP B001-ZT004-A06A1A-S4-006

Ce produit est actuellement indisponible dans notre boutique en ligne. Veuillez nous contacter.

Demande de contact

non disponible

Plage de mesure
0...1 bar
Précision
±0.18 % FSO BFSL
Pression de surcharge
5 bar
Pression d'éclatement
7.5 bar
Tension d'emploi Ub
8...32 VDC
Sortie analogique
Analogique, courant 4…20 mA
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Raccord process
1 1/2" Tri Clamp
Matériau du raccord processus
Acier inoxydable (1.4404)
Matériau de la bague d'étanchéité
sans, soudé
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4404)
Température du produit
-10...125 °C
Température ambiante
-25...85 °C
Classe de protection
IP69K
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Documentation technique

Câbles de liaison

Blocs d'alimentation Heartbeat avec interface IO-Link

Câbles de raccordement

ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
eCl@ss 4.1
27-20-06-16
eCl@ss 5.1.3
27-20-13-02
eCl@ss 8.1
27-20-13-02
eCl@ss 9.0
27-20-13-02
eCl@ss 9.1
27-20-13-02