BSW006E

Mécanismes de commutation inductifs

Code typographique:

BSW 816-207-12L3-PA

Chargement...
Principe de fonctionnement
Mécanisme de commutation
Composant
Mécanisme de commutation inductif
Version
Inductif
Dimensions
305 x 140 x 187 mm
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Elément de contact
1-12. Élément de sortie: BES 517-110
Presse-étoupe, nombre
5 sorties filetées M25
Mode d'entraînement
à droite
Vitesse de rotation max.
700 1/min
Surveillance vitesse de rotation
néant
Tension d'emploi nominale Ue
1-12. Élément de sortie: 24 V DC
Courant permanent
1-12. Élément de sortie: 0.2 A
Température ambiante
-5...80 °C
Homologation / conformité
CE
UKCA
CCC
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Élimination

Aucun accessoire recommandé n'est disponible.
ECLASS 10.1
27-27-06-03
ECLASS 11.0
27-27-06-03
ECLASS 5.1.4
27-27-06-03
ECLASS 6.2
27-27-06-03
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
UNSPSC 11
39121105
UNSPSC 7.0901
39121105
eCl@ss 4.1
27-27-06-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-06-03
eCl@ss 8.1
27-27-06-03
eCl@ss 9.0
27-27-06-03
eCl@ss 9.1
27-27-06-03