BTL2T8E

Abandonné

Systèmes de mesure de position magnétostrictifs profilés

Code typographique:

BTL7-V50D-M0060-P-C003

Ce produit est actuellement indisponible dans notre boutique en ligne. Veuillez nous contacter.

Demande de contact

disponible sur demande. Veuillez contacter notre service commercial. Veuillez utiliser le formulaire de contact disponible.

Forme
Série Profil
Fixation
Brides de fixation
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Capteur de position, nombre max.
1
Raccordement
Connecteur, M8x1, 4-polaire
Connexion 1
M8x1, 4-pôles
Connexion 2
M12x1, 4-pôles, D-codé
Connexion 3
M12x1, 4-pôles, D-codé
Interface
EtherNet/IP Appareil codeur
Plage de mesure
60 mm
Fréquence de mesure max.
1060 Hz
Écart de linéarité max.
±30 µm
Fidélité de répétition
≤ ± 5 µm (± 2,5 µm typique)
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-40...85 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Accessoires obligatoires

Tige articulée pour modèle profilé

Écrans de protection / boîtier de protection

Capteur de position pour modèle profilé

Câbles de raccordement

Câbles de liaison

Accessoires mécaniques

ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03