BTL3N5C

Abandonné

Systèmes de mesure de position magnétostrictifs profilés

Code typographique:

BTL6-U101-M2190-PF-SA426-S4

Chargement...

en fin de série
Vous trouverez ci-dessous le produit alternatif approprié

Alternative recommandée

BTL47A8

BTL C1 - Profil PF - IO-Link

Forme
Série Profil
Fixation
Brides de fixation
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Capteur de position, nombre max.
2
Raccordement
Connecteur, M12x1, 4-polaire
Interface
IO-Link 1.1
Plage de mesure
2190 mm
Fréquence de mesure max.
500 Hz
Résolution
≤ 5 µm
Écart de linéarité max.
±0,04 % P.E.
Fidélité de répétition
≤ 30 µm
Tension d'emploi Ub
18...30 VDC
Température ambiante
-25...70 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentation technique

Accessoires obligatoires

Tige articulée pour modèle profilé

Accessoires mécaniques

Capteur de position pour modèle profilé

Blocs d'alimentation Heartbeat avec interface IO-Link

Profinet

Ethernet/ IP

EtherCAT

CC-Link IE/ Field

Câbles de liaison

ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03