BUS006P

Abandonné

Capteurs à ultrasons avec sortie analogique

Code typographique:

BUS G30E0-XB-15/150-EP02-S

Ce produit est actuellement indisponible dans notre boutique en ligne. Veuillez nous contacter.

Demande de contact

non disponible

Modèle
Ø 30 mm
Sortie analogique
Analogique, courant 4…20 mA
Raccordement
Câble, 2 m, PVC
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4404)
Face sensible, matériau
Acier inoxydable (1.4404)
Portée
150...2000 mm
Homologation / conformité
CE
EHEDG
WEEE
Température ambiante
-20...70 °C
Classe de protection
IP69K
Fidélité de répétition
0.2 % FS
Tension d'emploi Ub
20...30 VDC
Documentation technique

Dispositifs de fixation sans butée fixe

ECLASS 10.1
27-27-08-04
ECLASS 11.0
27-27-08-04
ECLASS 5.1.4
27-27-08-04
ECLASS 6.2
27-27-08-04
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-04
eCl@ss 8.1
27-27-08-04
eCl@ss 9.0
27-27-08-04
eCl@ss 9.1
27-27-08-04