BVS001A

Abandonné

Lecteur de codes BVS E Identification

Code typographique:

BVS ID-3-103-E

Chargement...

en fin de série
Vous trouverez ci-dessous le produit alternatif approprié

Alternative recommandée

BVS0060

BVS ID-M1280BF1-L3-000

Codes à barres
Interleaved 2-of-5,Code 39, Code 128, Pharmacode,Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A
Codes 2D
Data Matrix ECC 200
QR Code
Mini QR
Codes empilés
PDF417
Utilisation
Lecture multicode
Vérification de chaînes de caractères
Résolution de l'image
0.3 MP (640 x 480 pixels)
Type de capteur Vision
Capteur d'image CMOS noir-blanc
Portée
50...1000 mm
Champ visuel
16 x 12 mm ... 320 x 240 mm
Distance focale
12.0 mm
Type de lumière
Infrarouge
Matériau du boîtier
Aluminium, Coulé sous pression, peint
ABS
Dimensions
51.5 x 70 x 40 mm
Sortie de commutation
3x PNP Contact à fermeture (NO)
Interface
Ethernet 10/100 Base T;RS232 (9,6...115,2 kbauds)
Connexion 1
M12x1-Connecteur mâle, 8-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, D-codé
Tension d'emploi Ub
22...26 VDC
Température ambiante
-10...55 °C
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classe de protection
IP54
Documentation technique

Accessoires obligatoires

Éclairages spots

Éclairages annulaires

Éclairages linéaires

Rétroéclairages

Écrans de protection / boîtier de protection

Protection contre le sabotage

Fixations pour capteurs Vision, SmartCamera et éclairages

Réflecteurs

Blocs d'alimentation Heartbeat avec interface IO-Link

Afficheurs

Câbles de raccordement

Câbles de liaison

Accessoires mécaniques

Non administré

Blocs d'alimentation pour montage sur rail DIN

ECLASS 10.1
27-28-01-03
ECLASS 11.0
27-28-01-03
ECLASS 5.1.4
27-28-01-03
ECLASS 6.2
27-28-01-03
ETIM 4.0
EC002550
ETIM 5.0
EC002550
ETIM 6.0
EC002550
ETIM 7.0
EC002550
UNSPSC 11
43211701
UNSPSC 7.0901
43211701
eCl@ss 4.1
27-28-01-03
eCl@ss 5.1.3
27-28-01-03
eCl@ss 8.1
27-28-01-03
eCl@ss 9.0
27-28-01-03
eCl@ss 9.1
27-28-01-03