Encodeurs incrémentaux

Code typographique:

BDG – EXX58-PS/SS Series – HTL/TTL/1Vss

Demande de contact

Type de bride
Bride synchro
Diamètre d'arbre
6 mm
Classe de protection
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Interface
Impulsion numérique
Flange diameter
58 mm
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
UKCA
Température ambiante
g = A: -10…70 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C
Matériau de la bride
Aluminium
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Accessoires mécaniques

Câbles de raccordement

Afficheurs

Blocs d'alimentation pour montage sur rail DIN