Encodeurs incrémentaux

Code typographique:

BDG – EXX40-PS/SS Series – HTL/TTL

Demande de contact

Type de bride
Servo flange
Diamètre d'arbre
6 mm
Classe de protection
dd = SS:
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
dd = PS:
IP67
Interface
Impulsion numérique
Flange diameter
40 mm
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
UKCA
Température ambiante
-20…80 °C
Matériau de la bride
Aluminium
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Accessoires mécaniques

Câbles de raccordement

Afficheurs

Blocs d'alimentation pour montage sur rail DIN