BIP000N

S-BIP E

Code typographique:

BIP ED2-B070-03-S4

Chargement...
Dimensions
92.5 x 21 x 22 mm
Modèle
parallélépipédique
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Matériau du boîtier
PBT
Plage de mesure
0...70 mm
Sortie analogique
Analogique, tension 0...10 V
Analog, current 4...20 mA
Caractéristique de sortie
réglable
Fidélité de répétition selon BWN
±80 µm
Écart de linéarité max.
±300 µm
Tension d'emploi Ub
16...30 VDC
Température ambiante
-25...85 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
cURus
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Accessoires mécaniques

Dispositifs de fixation sans butée fixe

ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-07-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-02
eCl@ss 8.1
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02