BAV002N
Boîte à outils pour la maintenance conditionnelle
Code typographique:
BAV MA-NC-00025-01
Description du produit
Le kit de maintenance conditionnelle est une solution globale, facile à mettre en œuvre et présentant un excellent rapport coût-bénéfice pour la surveillance des installations, des machines et des processus. Il contient tout ce dont vous avez besoin : des capteurs à l'acquisition et à la visualisation des données. En même temps, vous bénéficiez d'une grande flexibilité grâce à la compatibilité avec tous les capteurs IO-Link, mais aussi d'une utilisation simple grâce à un logiciel intuitif. Avec le Condition Monitoring Toolkit, vous pouvez mettre en œuvre la surveillance conditionnelle entièrement selon vos besoins en quelques minutes seulement. Cela vous donne rapidement un aperçu plus approfondi de l'état réel de vos machines et systèmes, ce qui vous permet de détecter les écarts et les problèmes beaucoup plus tôt.
- Processeur
- 1.8 GHz / 400MHz
- Mémoire de travail
- 2 GB RAM
- Connexion emplacements
-
2x LAN: RJ45-Connecteur femelle, 8-pôles
4x IO-Link: M8x1-Connecteur femelle, 4-pôles, A-codé
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A - Dimensions
- 101 x 126 x 50 mm
- Mémoire de données
- 8 GB EMMC
-
Fiche de données
-
Élimination
Balluff Condition Monitoring Tool Kit – Configure IO-Link Devices
Balluff Condition Monitoring Tool Kit – Configure IO-Link Devices
Balluff Condition Monitoring Tool Kit – First Steps
- ECLASS 10.1
- 27-37-18-90
- ECLASS 11.0
- 27-37-18-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-37-18-90
- ECLASS 6.2
- 27-37-18-90
- ETIM 7.0
- EC002627
- eCl@ss 4.1
- 27-37-18-90
- eCl@ss 5.1.3
- 27-37-18-90
- eCl@ss 8.1
- 27-37-18-90
- eCl@ss 9.0
- 27-37-18-90
- eCl@ss 9.1
- 27-37-18-90