BES02H7

S-BES M HT

Code typographique:

BES 516-114-SA1-05

Chargement...
Dimensions
Ø 30 x 91.5 mm
Modèle
M30x1,5
Montage
flush
Portée
10 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Fréquence de commutation
300 Hz
Matériau du boîtier
Laiton, nickelé
Face sensible, matériau
PBT
Raccordement
Câble, 5.00 m, Silicone
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-25...120 °C