BES02ZZ

S-BES Q40 EX

Code typographique:

BES Q40KFU-GNX20B-S92G-EEX

Chargement...
Dimensions
40 x 40 x 66 mm
Modèle
40x40
Montage
flush
Portée
20 mm
Interface
NAMUR
Fréquence de commutation
200 Hz
Matériau du boîtier
PPE
PPS
Face sensible, matériau
PPE
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire
Tension d'emploi Ub
7.7...9 VDC
Température ambiante
-20...70 °C
Catégorie Ex
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc)
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
ATEX
IECEx
FM
cCSAus
WEEE
CCC Ex
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Accessoires obligatoires

Fixations universelles

Amplificateur de signal