BCS001K

S-BCS D H

Code typographique:

BCS D30T409-XXS15C-EP02-GZ01-002

Chargement...
Dimensions
Ø 30 x 10 mm
Série
D30
Montage
noyé
Raccordement
Câble avec connecteur, Connecteur spécial-Connecteur spécial, 2.00 m, PUR
Interface
Interface spéciale
Portée
1...15 mm
Sensibilité
réglable sur l'amplificateur
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4301)
Face sensible, matériau
PTFE
Température ambiante
-30...80 °C
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classe de protection
IP66
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Accessoires obligatoires

Amplificateur aval

Câbles de liaison

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02