- Dimensions
- 54.8 x 48.5 x 106 mm
- Série
- S01
- Filetage (A)
- M18x1
- Montage
- non noyé
- Raccordement
- Connexion par serrage
- Sortie de commutation
- PNP Contact à ouverture (NF)
- Fréquence de commutation
- 5 Hz
- Sensibilité
- réglable en fonction du produit
- Matériau du boîtier
- Acier inoxydable (1.4305), Filet de raccordement
- Face sensible, matériau
- PTFE
- Température ambiante
- -30...125 °C
- Résistance à la pression max.
- 10 bar
- Tension d'emploi Ub
- 10...35 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
WEEE - Classe de protection
- IP67
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
Accessoires obligatoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02