BFS0001

Disponible

S-BFS 26K

Code typographique:

BFS 26K-PS-L01-S115

Chargement...
Série
26K
Dimensions
17 x 50 x 50 mm
Interface
3x PNP Contact à fermeture (NO)
Fonction d'entrée
Activation / désactivation émetteur
Activation / désactivation blocage des touches
Apprentissage couleur (point d'action)
Principe de fonctionnement
Détecteur de couleur
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, Focus fixe
Caractéristique faisceau
focalisé
Type de lumière
Lumière blanche
Taille du spot lumineux
Ø 4 mm à 22 mm
Portée
12...32 mm
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 8-polaire
Matériau du boîtier
ABS
Face sensible, matériau
PMMA
Tension d'emploi Ub
12...28 VDC
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Brides de fixation pour capteurs optoélectroniques

Blocs d'alimentation Heartbeat avec interface IO-Link

Câbles de raccordement

Blocs d'alimentation pour montage sur rail DIN

ECLASS 10.1
27-27-09-07
ECLASS 11.0
27-27-09-07
ECLASS 5.1.4
27-27-09-07
ECLASS 6.2
27-27-09-07
ETIM 4.0
EC001817
ETIM 5.0
EC001817
ETIM 6.0
EC001817
ETIM 7.0
EC001817
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-07
eCl@ss 9.0
27-27-09-07
eCl@ss 9.1
27-27-09-07