BKT000U

S-BKT C

Code typographique:

BKT M-71-U-03

Chargement...
Série
M
Dimensions
31 x 105.3 x 62.3 mm
Interface
Analogique, tension 0…5,5 V
PNP/NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Fonction d'entrée
Même fonction que touche
Appeler format 1/2/3/4
Principe de fonctionnement
Détecteur de contraste
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, focalisé
Caractéristique faisceau
focalisé
Type de lumière
Lumière verte/Lumière rouge
Taille du spot lumineux
1.5 x 5 mm à 9 mm
Portée
7...11 mm
Raccordement
Câble, 3.00 m, PVC
Matériau du boîtier
Zinc, Moulé sous pression, peint
Face sensible, matériau
Verre
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
27-27-09-06
ECLASS 11.0
27-27-09-06
ECLASS 5.1.4
27-27-09-06
ECLASS 6.2
27-27-09-06
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-06
eCl@ss 9.0
27-27-09-06
eCl@ss 9.1
27-27-09-06