BAE00AR

Abandonné

Éclairages linéaires

Code typographique:

BAE LX-VS-LW085

Ce produit est actuellement indisponible dans notre boutique en ligne. Veuillez nous contacter.

Demande de contact

non disponible

Raccordement
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.30 m
Version
Éclairage linéaire
Dimensions
13 x 113.5 x 18 mm
Tension d'emploi nominale Ue DC
24 V
Consommation de courant max.
200 mA, 375 mA (Boost mode)
Mode de fonctionnement
Normal
Amplifié
Entrées numériques
Déclencheur
Matériau
Aluminium anodisé, noir
Verre
Surface lumineuse
80 x 10 mm
Type de lumière
LED Lumière blanche
Température ambiante
-10...55 °C
Homologation / conformité
CE
Classe de protection
IP54
Documentation technique
  • Fiche de données

Répartiteurs en Y

Blocs d'alimentation pour montage sur rail DIN

Câbles de raccordement

Tés

ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-11-06-35
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
eCl@ss 4.1
27-11-03-11
eCl@ss 5.1.3
27-11-06-35
eCl@ss 8.1
27-11-06-35
eCl@ss 9.0
27-11-06-35
eCl@ss 9.1
27-11-06-35