BAE00JH

Abandonné

Modules de communication HF (13,56 MHz)

Code typographique:

BIS Z-GW-001-DNT

Chargement...

disponible sur demande

Dimensions
107 x 33 x 112 mm
Interface
DeviceNet;USB 2.0
séparation galvanique
Interfaces supplémentaires
Subnet 16 (RS485)
Matériau du boîtier
Aluminium, Coulé sous pression
Température ambiante
-20...50 °C
Classe de protection
IP30
Homologation / conformité
CE
UKCA
FCC (Radio)
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • End of Life Announcement

  • Élimination

Aucun accessoire recommandé n'est disponible.
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC001604
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01