BAE0039

Abandonné

Blocs d'alimentation pour montage sur rail DIN

Code typographique:

BAE PS-XA-1W-12-025-002

Chargement...

disponible sur demande

Dimensions
40.5 x 90 x 114 mm
Version
Rail DIN
Fixation
Montage sur profilé chapeau
Matériau du boîtier
Plastique
Raccordement
Borne, 0.25...2.5 mm²
Tension d'entrée
100…240 VAC, Monophasée
Tension de sortie nominale DC
12 V
Courant nominal de sortie
2.5 A
Classe de protection
IP20
Homologation / conformité
CE
cULus
CCC
Power Class 2
WEEE
Température ambiante
-40...70 °C
Documentation technique
Aucun accessoire recommandé n'est disponible.
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
eCl@ss 4.1
27-04-07-02
eCl@ss 5.1.3
27-04-90-03
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01