1,204.93 CAD
Prix de liste
Pour des raisons techniques, vos conditions individuelles ne peuvent actuellement pas être récupérées sur le serveur. Le calcul des prix se réfère donc aux prix catalogue. Nous prenons en compte votre commande. Dans la mesure où vos conditions peuvent être consultées, une facture avec votre prix sera établie et vous sera envoyée par e-mail. Le paiement n'est donc actuellement possible que par facture.
Disponibilité
Chargement...
Date de livraison estimée : 3-4 semaines
disponible sur demande
Alternative recommandée
BAE010N
BDD 750-1S01-000-203-2-A
- Fonction
- Module d'affichage
- Entrées, nombre
- 2
- Sorties, nombre
- 2
- Sorties numériques
- 2x Relais
- Alimentation du capteur
- 5 V/24 V, max. 300 mA
- Température ambiante
- 0...50 °C
- Classe de protection façade avant du boîtier
- IP64
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
WEEE - Découpe du tableau de commande
- 68 x 138 mm
-
Fiche de données
-
End of Life Announcement
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-33-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-33-02-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-33-91-90
- ECLASS 6.2
- 27-33-91-90
- ETIM 4.0
- EC000349
- ETIM 5.0
- EC000349
- ETIM 6.0
- EC000349
- ETIM 7.0
- EC000349
- UNSPSC 11
- 39100000
- UNSPSC 7.0901
- 39100000
- eCl@ss 4.1
- 27-37-12-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-37-12-20
- eCl@ss 8.1
- 27-33-91-90
- eCl@ss 9.0
- 27-33-01-90
- eCl@ss 9.1
- 27-33-02-01