Ce produit est actuellement indisponible dans notre boutique en ligne. Veuillez nous contacter.
Demande de contact
en fin de série
Vous trouverez ci-dessous le produit alternatif approprié
Alternative recommandée
BAE010K
BDD 750-2D01-000-000-1-A
- Fonction
- Compteur à un axe
- Entrées, nombre
- 2
- Alimentation du capteur
- 24 V, 500 mA max.
- Température ambiante
- 0...40 °C
- Classe de protection façade avant du boîtier
- IP42
- Homologation / conformité
-
CE
WEEE
EAC - Découpe du tableau de commande
- 68 x 92 mm
-
Fiche de données
-
End of Life Announcement
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-33-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-33-02-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-33-91-90
- ECLASS 6.2
- 27-33-91-90
- ETIM 7.0
- EC011541
- UNSPSC 11
- 39100000
- UNSPSC 7.0901
- 39100000
- eCl@ss 4.1
- 27-37-12-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-37-12-20
- eCl@ss 8.1
- 27-33-91-90
- eCl@ss 9.0
- 27-33-01-90
- eCl@ss 9.1
- 27-33-02-01