BNI00AA
Modules réseau pour Ethernet/IP
Code typographique:
BNI EIP-527-005-Z040
en fin de série
Vous trouverez ci-dessous le produit alternatif approprié
Alternative recommandée
BNI00E1
BNI EIP-538-005-Z063
- Interface
- EtherNet/IP
- Tension d'emploi Ub
- 18...30.2 VDC
- Connexion (COM 1)
- M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
- Connexion (COM 2)
- M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
- Connexion (alimentation en tension IN)
- 7/8"-Connecteur mâle, 4-pôles
- Connexion emplacements
- 4x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
- Entrées numériques
- 4x PNP, type 3
- Entrées/sorties configurables
- non
- Courant total US, capteur
- 9.0 A
- Courant total UA, actionneur
- 9.0 A
- Matériau du boîtier
- Zinc, Moulé sous pression
- Dimensions
- 37 x 32.6 x 224 mm
- Température ambiante
- -40...70 °C
- Classe de protection
- IP67
- Interfaces supplémentaires
- 4x IO-Link
- Version IO-Link
- 1.1
- Classe port
- Type B
-
Fiche de données
-
End of Life Announcement
-
Certificat MTTF
-
Élimination
BNI EtherNet/IP IO-Link Hardware Configuration in RSLogix5000
BNI EtherNet/IP IO-Link Hardware Configuration in RSLogix5000
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-04
- eCl@ss 8.1
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02