BCC00Z0

Abandonné

Câbles de raccordement

Code typographique:

BKS-S116-PU-20

Ce produit est actuellement indisponible dans notre boutique en ligne. Veuillez nous contacter.

Demande de contact

en fin de série
Vous trouverez ci-dessous le produit alternatif approprié

Alternative recommandée

BCC0LR7

BCC M428-0000-1A-133-PS0825-200

Raccordement
M12x1-Connecteur femelle, coudé, 8-pôles, A-codé
Câble
PUR Shielded black, 20.00 m, Drag chain compatible
Nombre de conducteurs
8
Section de conducteur
0.25 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...80 °C
Température de câble, pose flexible
-25...80 °C
Tension d'emploi Ub
36 VDC / 30 VAC
Courant nominal (40 °C)
2.0 A
Classe de protection
IP68
Homologation / conformité
CE
EAC
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • End of Life Announcement