BCC015A
Connecteurs confectionnables
Code typographique:
BKS-S149-00
Ce produit est actuellement indisponible dans notre boutique en ligne. Veuillez nous contacter.
Demande de contact
en fin de série
Vous trouverez ci-dessous le produit alternatif approprié
Alternative recommandée
BCC06Z5
BCC M334-0000-10-000-31X450-000
- Raccordement
- Connecteur femelle M8x1, droit, 4 pôles, codage A
- Nombre de contacts raccordables
- 4
- Section de raccordement
- 0.14...0.5 mm²
- Fixation torons
- Bornes à vis
- Diamètre de câble D
- 3.5...5 mm
- Tension d'emploi Ub
- 30 VDC
- Classe de protection
- IP67
- Température ambiante
- -40...85 °C
- Homologation / conformité
-
EAC
WEEE
-
Fiche de données
-
End of Life Announcement
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-26-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-26-07-02
- ETIM 4.0
- EC002062
- ETIM 5.0
- EC002062
- ETIM 6.0
- EC002062
- ETIM 7.0
- EC002062
- UNSPSC 11
- 39121421
- UNSPSC 7.0901
- 39121421
- eCl@ss 4.1
- 27-26-07-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-26-07-01
- eCl@ss 8.1
- 27-44-01-02
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-02