BTS0003

Abandonné

Capteurs de température infrarouges sans contact

Code typographique:

BTS M30E0-PSB-H0001-S04G

Ce produit est actuellement indisponible dans notre boutique en ligne. Veuillez nous contacter.

Demande de contact

non disponible

Plage de mesure
250...1250 °C
Résolution de la température
1 °C
1 °F
1 %
Reproductibilité
±1 °C
Longueur d'onde
1200…1700 nm
Rapport de distance
50:1
Dimensions
Ø 30 x 190 mm
Raccordement
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Sortie analogique
Analogique, courant 4…20 mA
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Face sensible, matériau
Verre en plateau borosilicaté (N-BK7), revêtu
Matériau du boîtier
Acier inoxydable, Acier inoxydable (1.4404)
Aluminium, anodisé noir, Aluminium (3.3206)
Classe de protection
IP65, IP67
Température ambiante
-5...65 °C
Documentation technique

Câbles de raccordement

Câbles de liaison

Electrical accessories

Accessoires mécaniques

Écrans de protection / boîtier de protection

Fixations universelles

ECLASS 10.1
27-20-02-11
ECLASS 11.0
27-20-02-11
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-11
ETIM 4.0
EC002616
ETIM 5.0
EC002616
ETIM 6.0
EC002616
ETIM 7.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
eCl@ss 4.1
27-20-02-11
eCl@ss 5.1.3
27-20-02-11
eCl@ss 8.1
27-20-02-11
eCl@ss 9.0
27-20-02-11
eCl@ss 9.1
27-20-02-11