BVS002P
Caméras industrielles
Code typographique:
BVS CA-M4112Z00-31-000
Ce produit est actuellement indisponible dans notre boutique en ligne. Veuillez nous contacter.
Demande de contact
en fin de série
Vous trouverez ci-dessous le produit alternatif approprié
- Version
- Caméra industrielle
- Interface
- Gigabit Ethernet, POE
- Monture d'objectif
- Monture C
- Dimensions
- 40 x 40 x 68.7 mm
- Type de capteur Vision
- Obturateur global monochrome CMOS 1,1"
- Puce du capteur
- Sony IMX304
- Résolution de l'image
- 12.4 MP (4112 x 3008 pixels)
- Matériau du boîtier
- Aluminium, revêtement par poudre
- Formats d'image
-
Mono8
Mono10
Mono12
Mono14
Mono16
Mono12Packed
Mono12p - Tension d'emploi Ub
- 11...25 VDC
- Température ambiante
- 0...45 °C
- Homologation / conformité
-
CE
EAC
WEEE - Classe de protection
- IP40
-
Fiche de données
-
End of Life Announcement
-
Certificat MTTF
-
Élimination
Accessoires obligatoires
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-01
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-01
- ETIM 4.0
- EC001820
- ETIM 5.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- ETIM 7.0
- EC001820
- UNSPSC 11
- 43211718
- UNSPSC 7.0901
- 43211718
- eCl@ss 4.1
- 27-31-02-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-31-02-03
- eCl@ss 8.1
- 27-31-02-01
- eCl@ss 9.0
- 27-31-02-01
- eCl@ss 9.1
- 27-31-02-01