BIS0194
Unités d'exploitation UHF (860...960 MHz)
Code typographique:
BIS U-6127-081-114-06-ST36
- Groupe de produits
- UHF (860…960 MHz)
- Fréquence de travail
- 902…928 MHz
- Homologation radio
-
U.S.A.
Canada
Mexique - Interface
- Ethernet TCP/IP
- Technologies RFID prises en charge
- UHF 860...960 MHz (BIS U)
- Nombre de têtes de lecture/écriture / d'antennes raccordables
- 4
- Puissance de sortie réglable
- 7 dBm…30 dBm (5 mW…1 W)
- Tension d'emploi Ub
- 19.2...28.8 VDC LPS Class 2
- Matériau du boîtier
- Acier, inoxydable, Aluminium, revêtu
- Température ambiante
- -20...55 °C
- Classe de protection
- IP65, avec connecteur
- Homologation / conformité
-
FCC Part 15
IC (Radio)
cULus
WEEE
IFT
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01