Appareils de lect./écrit. UHF mobiles (860...960 MHz)

UHF (860/960 MHz)

Disponible en:

0 Versions

Nos terminaux portables UHF sont conçus pour la lecture et l'écriture mobiles de supports de données BIS U. Ils sont utilisés pour le contrôle qualité manuel ou pour la documentation des travaux de maintenance.

Les terminaux portables proposés par Balluff utilisent pour la transmission de données le réseau local sans fil (WLAN), Bluetooth ou un port USB câblé. Ils sont modulaires, peuvent être complétés d'un lecteur de codes à barres 1D ou 2D et fonctionnent avec une précision et une fiabilité absolues, même dans de mauvaises conditions d'éclairage et dans des environnements difficiles.

Les particularités

  • Système d'exploitation Windows CE® V5.0
  • Antenne à pol. linéaire
  • Bloc chargeur et stylet fournis
  • Ordinateur mobile Zebra Workabout Pro 4 performant en tant qu'amplificateur
  • Logiciel de démonstration Zebra/Motorola préinstallé
  • Idéal dans de mauvaises conditions de lumière et dans les environnements difficiles
  • Écran tactile couleur de grande taille
  • Accessoires optionnels : Station d'accueil et poignée pistolet pour un travail ergonomique
  • Logiciel personnalisé sur demande

0 Versions

Code de commande Prix Homologation radio Température ambiante Classe de protection Principe de fonctionnement
Actions