认识 - 磁铁
用传感器监测活塞位置的检测磁铁
您想监测您的气缸或夹持器的活塞位置?为了帮助您找到正确的解决方案,请回答以下问题: 圆柱体上提供什么槽形?我有多少空间可用于安装?我应该考虑哪些环境条件(温度升高、湿度应该、油、灰尘等)?这将有助于你选择正确的技术。
应用实例
集成在凹槽中的磁场传感器可以检测到抓取器的打开状态(打开/关闭)或气动弹出器的位置。这确保了泡壳在纸箱中的准确定位,或者说,包装不正确的火柴被拒绝。磁场传感器以其小巧的设计和简单的安装而闻名。
传感器技术
磁场传感器检测的是永磁体的磁场强度。这也可以通过非磁性的墙壁,例如铝制圆柱体,发挥作用。如果超过了阈值(磁场强度),传感器会产生一个开关信号。
由于电子元件的小型化,你可以将这些传感器直接插入C型槽(3.8毫米)。此外,你可以获得其他槽型的设计,如T型槽,以及其他安装方式。