检测 - 级别
用传感器检测液体和固体水平
你想可靠地检测容器中的水平?为了找到正确的解决方案,请回答以下问题:我需要与物体的什么距离?传感器能接触到介质吗?我有多少空间可用于安装?我应该考虑哪些环境条件(温度升高、湿度、油、灰尘等)?这就是你如何选择正确的技术。
应用实例
电容式传感器可靠地检测容器中的颗粒物水平。为此,两个传感器被偏移安装在容器中。当电平低于或超过极限时,就会发出信号。这可以防止过度填充,防止液位低于最低液位,并减少机器停机时间。电容式传感器可以灵活而容易地安装。
超声波传感器能在不接触的情况下探测到水箱的准确液位。因此,它们确保了灌装过程的连续性。超声波传感器即使在更远的地方也很可靠,而且不需要额外的部件,例如反射器。
传感器技术
根据不同的应用,你可以使用不同的技术来检测水平。
电容式传感器 用于检测近距离(<50毫米)内几乎所有材料和液体的水平。
超声波传感器 在声音的基础上,对较大距离(>50毫米)内的几乎所有物体进行检测。