BTL液位传感器维持超高清洁标准
食品行业的严格规定并未对我们的BTL-SF料位传感器造成阻碍,在卫生需求极高的应用中已获得认可,产品满足最高的国际卫生标准,能用于食品行业的相关设备。这款料位传感器能测量微米的距离,同时又能保障灌装的高精度。
特点
- 取得国际认证标准 (Ecolab, 3-A卫生标准, FDA)
- 100%不锈钢,满足卫生标准,确保长久的使用寿命
- 安装后无需调节
- 使用标准接口,可灵活安装
- 对所有液体都不敏感,能适用泡沫环境
- CIP (在线清洗): 即使安装完成也易于清洗
- SIP (在线消毒): 过程温度高达130 °C
- 可提供上升沿和下降沿信号