使用磁致伸缩位移传感器金控非金属容器内的液位
我们的外置式BTL磁致伸缩位移传感器能用于监控如玻璃瓶、不锈钢或塑料等非磁性容器中的液位,即使容器壁厚度达到8 mm也没有问题,传感器内置的磁环浮子能标记液位。测量系统能从容器外部探测浮子位置并发出位置信号进行数据处理,能可靠探测几微米到6m的液位高度。
特点
- 非接触式监控
- 易于更换
- 适用防爆场合:获ATEX认证
- 多种接口
- 易于安装在旁通管上,能确保不间断的液位测量
我们的外置式BTL磁致伸缩位移传感器能用于监控如玻璃瓶、不锈钢或塑料等非磁性容器中的液位,即使容器壁厚度达到8 mm也没有问题,传感器内置的磁环浮子能标记液位。测量系统能从容器外部探测浮子位置并发出位置信号进行数据处理,能可靠探测几微米到6m的液位高度。