使用电容式传感器实现灵活的宽范围料位测量
我们的自粘型电容式传感器头尤其适合在容器或管道外壁上进行非接触且可持续的宽范围料位测量。传感器头灵活弯曲,可根据所需长度进行裁剪。凭借自身的自粘表面,您能轻易的安装在容器壁上,无需额外附件。独立的放大器让您能选择模拟量输出或IO-Link持续探测料位。您能使用传感器直接探测最上限或最下限的报警值,同时测量整个料位高度。
特点
- 不间断测量
- 非接触式
- 尺寸可裁剪 (最小为108 mm)
- 探测距离可达850 mm
- 传感器本身灵活可弯曲
- 可选择模拟量或IO-Link进行配置使用