使用压力传感器探测储液罐内的液位
我们的压力传感器在持续测量储液罐内的液位方面是您的理想之选,能实现快速、精确的测量,易于安装,适用于严格的液压环境。即使传感器的安装位置与缸体之间有少许间隙也能可靠监控压力范围。
特点
- 不锈钢外壳,IP69K,获FDA 认证
- 可提供带IO-Link接口的版本
- 卫生型的过程连接
- 能测量小至50 mbar的压力
- 高线性度
我们的压力传感器在持续测量储液罐内的液位方面是您的理想之选,能实现快速、精确的测量,易于安装,适用于严格的液压环境。即使传感器的安装位置与缸体之间有少许间隙也能可靠监控压力范围。