Der autarke hydraulische Kompaktantrieb

Energieeffizienz und hohe Positioniergenauigkeit

Hydraulischer Kompaktantrieb

Moderne hydraulische Kompaktantriebe, die Einheit von Hydraulik und Elektronik, sind die Kombination von Intelligenz und Kraft. Damit lassen sich Installations- und Wartungskosten senken. Und beim Energieverbrauch der Achsen bis zu 80 % einsparen.

Der Kompaktantrieb besteht aus einem geschlossenen Fluidkreislauf mit Zylinder, Pumpe, Steuerblock und Speicher sowie dem Servomotor für die Pumpe, der Steuereinheit mit Schnittstelle und den Sensoren zur Überwachung von Druck, Temperatur und Weg. Für den geschlossenen Fluidkreislauf des Kompaktantriebs erhalten Sie von Balluff integrierbare Wegmesssysteme für ein zuverlässiges Feedback, um eine hohe Positioniergenauigkeit sicherzustellen. Sowie kompakte intelligente Sensoren zur Druck- und Temperaturmessung. Diese melden aktuelle Betriebszustände und ermöglichen eine vorausschauende Wartung. Über die im Antrieb integrierten Datenschnittstellen – Feldbus, Ethernet, OPCUA oder IO-Link – kommuniziert die autonome Achse mit der Maschinensteuerung oder direkt in die Cloud.

Applikationsbeispiele