Automation und Robotik

Mit schlankem Netzwerk Kosten sparen

Lösungen für Automation und Robotik

Robotergestützte Automationsaufgaben sind nicht mehr zwingend mit viel Installationsaufwand, mit Wartung und Tausch verbunden. Mit der berührungslosen Übertragung von Signalen und Energie durch induktive Koppler können Sie Verschleiß und Kabelbruch getrost hinter sich lassen. Zudem macht Sie der Einsatz dieser schnell trennbaren Einheiten sehr flexibel.

Setzen Sie zusätzlich auf IO-Link, können Sie Ihre Netzwerktopologie erheblich vereinfachen. Sie senken den Installationsaufwand auf ein Minimum und genießen Störsicherheit. Mit dem Kommunikationsstandard integrieren Sie alle Sensoren in die Feldbus-Ebene. Und mit IO-Link-Devices sind durchgängige Diagnosen und die Parametrierung über die Steuerung möglich. IO-Link bietet Ihnen bis zum letzten Meter Transparenz und reduziert die Gerätezahl. Für eine schlanke Netzwerkstruktur verbinden Sie Ihre IO-Link-Devices einfach mit einem IO-Link-Netzwerk-Modul und bündeln so die Signale. Damit profitieren Sie auch von einer enormen Zeit- und Geldersparnis. Das Balluff IO-Link-Portfolio mit intelligenten Sensoren, Netzwerk- und E/A-Modulen bietet Ihnen für diese Effizienz eine konkurrenzlos breite Auswahl.

Applikationsbeispiele