BES0300

BES Q40KFU-GNX35F-S92G-EEX

Induktive Sensoren für explosionsgefährdete Bereiche

Abmessung
40 x 40 x 66 mm
Bauform
40x40
Einbau
nicht bündig
Reichweite
35 mm
Schnittstelle
NAMUR
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
40 x 40 x 66 mm
Bauform
40x40
Einbau
nicht bündig
Reichweite
35 mm
Schnittstelle
NAMUR
Schaltfrequenz
100 Hz
Gehäusematerial
PPE
PPS
Aktive Fläche, Material
PPE
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig
Betriebsspannung Ub
7.7...9 VDC
Umgebungstemperatur
-20...70 °C
Ex Kategorie
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc)
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
ATEX
IECEx
FM
cCSAus
WEEE
CCC Ex
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten