BCS00R0

BCS M12BBG1-PSC80H-EP02

Kapazitive Füllstandssensoren ohne Medienkontakt

Abmessung
Ø 12 x 61 mm
Baureihe
M12
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PUR
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 12 x 61 mm
Baureihe
M12
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PUR
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
100 Hz
Sensitivität
Schaltabstand justierbar
Gehäusematerial
PBT
Aktive Fläche, Material
PBT
Umgebungstemperatur
-25...85 °C
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Schutzart
IP67
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten