BMF00C7

BMF 12M-PS-C-2-S4

Zylindrische Magnetfeld-Sensoren

Abmessung
Ø 12 x 50 mm
Funktionsprinzip
Magnetfeld-Sensor
Anschluss
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Gehäusematerial
Messing
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 12 x 50 mm
Funktionsprinzip
Magnetfeld-Sensor
Anschluss
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Gehäusematerial
Messing
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
10000 Hz
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
cULus
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 4.1
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ECLASS 9.0
27-27-01-04
ECLASS 9.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten