- Emballage, produits alimentaires, boissons, produits pharmaceutiques et cosmétiques
- Industrie et sous-traitants automobiles
- Industrie métallurgique et sidérurgique
- Industrie des semi-conducteurs
- Travail des métaux
- Technique d'entraînement électrique
- Sciences de la vie
- Industrie du plastique
- Machines de travail mobiles
- Production d'énergie
- Fluidique
- Intralogistique
- Appareils électroménagers
- Industrie électronique
- Large éventail de performances – avec l'IO-Link
- Mesure de la position de piston et de vanne dans l'hydraulique
- Systèmes de rétroaction précis pour tous les vérins hydrauliques
- L'entraînement compact hydraulique autonome
- Du système hydraulique à la solution d'entraînement numérique
- L'entraînement pneumatique intelligent
- Arrêt sûr des entraînements hydrauliques
Détection de la position finale de la course du vérin
Les capteurs inductifs résistants à la haute pression sont une norme établie pour la surveillance de la position finale de vérins hydrauliques. Ces capteurs détectent sans contact et sans usure les positions finale de la course dans le vérin hydraulique. Si vous réglez l'amortissement des positions finales avec le capteur, la fiabilité de l'axe peut être considérablement augmentée. Afin d'être en mesure de faire face à des forces importantes même lorsque l'espace est limité, nous pouvons vous fournir des capteurs M5 et M8 résistants aux hautes pressions pour un espace de montage limité.
Les particularités
- Standard fiable jusqu'à 500 bar
- pour toutes tailles de vérin et de vanne – modèles de M5 à M16
Downloads
-
Industry brochure fluid power technology