Vérifier le fléchissement d'une tôle

Vérifier le fléchissement d'une tôle

Les capteurs à ultrasons BUS avec signal de sortie continu permettent l'alimentation automatique de bandes de tôle. La vitesse est coordonnée avec la cadence de pressage ou de poinçonnage. La distance entre la tôle et le capteur est utilisé comme signal pour contrôler la vitesse du moteur.

Les particularités

  • Précision extrême grâce à la haute résolution
  • Indépendance vis à vis de la couleur, de la transparence, des propriétés réfléchissantes et des caractéristiques de l'objet
  • Linéarité inégalable dans les environnements critiques

Downloads

  • Industry brochure metalworking